17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キーワイヤー

キーワイヤー
通常単価(税別)
429円~458円
税込単価
472円~504円
通常出荷日:3日目

・ねじを緩めると1本の線状になります。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

ロープ径

ねじ径

先端径

最小発注数量
3g
160mm
1.5mm
3.3mm
φ3.3mm
1個
2g
120mm
1.0mm
3mm
φ3.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458円
( 504円 )
3日目
429円
( 472円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ねじを緩めると1本の線状になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーワイヤー
キーボックス
キーボックス スチール
キーボックス(可変ダイアル式)
キーボックス(可変ダイヤル式) スチール
キーキャリー(800mmワイヤー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格429円-5,922円 -4,243円 -11,039円 -9,656円 -1,253円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目3日目
材質ステンレススチールスチール亜鉛合金スチール本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金
詳細1入数:1本持ち運び用取手付鍵2本、取付アンカー番号可変式(4桁ダイヤル式)鍵2本、取付アンカー付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト