ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.1x120mm キーチェーン(5本)【5個入り】

3.1x120mm キーチェーン(5本) EA916ZC-19
通常単価(税別)
513円
税込単価
564円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・長さ…120mm・重量…5本で約10g・真鍮メッキ・ボール径…3.1mm・入数は5個入り...

詳細を確認

型番:

EA916ZC-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA916ZC-19の仕様・寸法情報

重量
5本で約10g
ボール径
3.1mm
長さ
120mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZC-19
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513円
( 564円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ…120mm
・重量…5本で約10g
・真鍮メッキ
・ボール径…3.1mm
・入数は5個入りです。
・JAN:4518340212954

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.1x120mm キーチェーン(5本)の型番EA916ZC-19のページです。 型番EA916ZC-19に関する仕様情報を記載しております。
3.1x120mm キーチェーン(5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.1x120mm キーチェーン(5本)
120x50x156mmキーボックス
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
キーリング(5連)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格513円9,634円33,557円35,381円562円801円
通常出荷日3日目2日目2日目1日目3日目3日目
重量5本で約10g約920g11kg6.5kg約4g(1個当り)44.1g
ボール径3.1mm-----
長さ120mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました