17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

キーキャリー(カラビナ付)

キーキャリー(カラビナ付)
通常単価(税別)
2,798円~3,752円
税込単価
3,078円~4,127円
通常出荷日:3日目

・リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。・ベルト用フックは付...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

材質

詳細1

コード長

最小発注数量
48g
150mm
本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ナイロン
カラビナ付
900mm
1個
84g
180mm
本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ケブラー
カラビナフック付
1200mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,798円
( 3,078円 )
3日目
3,752円
( 4,127円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
・ベルト用フックは付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーキャリー(カラビナ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーキャリー(カラビナ付)
キーチェーン(ステンレス製・5本)
キーキャリー
102-914mm キーキャリー(カールコード付)
630mmキーキャリー
カラビナ リング付 MC1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ大一鋼業
通常価格2,798円-726円 -3,735円840円 -967円601円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
入数1個入り5本入り----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト