ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

キーキャリー(800mmワイヤー)

キーキャリー(800mmワイヤー) EA916Z-12
通常単価(税別)
1,253円
税込単価
1,378円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛...

詳細を確認

型番:

EA916Z-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916Z-12の仕様・寸法情報

サイズ
60(W)×20(D)×143(H)mm
材質
本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金
伸長
80cm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916Z-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253円
( 1,378円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:鉄(クロム仕上)、
ワイヤー:ステンレススチール、
キーリング:鉄、
フック:亜鉛合金
・サイズ…60(W)×20(D)×143(H)mm
・伸長…80cm
・裏面にベルト用フックが付いています。
・JAN:4548745600209

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーキャリー(800mmワイヤー)の型番EA916Z-12のページです。 型番EA916Z-12に関する仕様情報を記載しております。
キーキャリー(800mmワイヤー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーキャリー(800mmワイヤー)
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
68×120mmネームタグ
15x70mm アクリルキーホルダー
310X80mm カードキー用キーハンガー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,253円4,560円1,946円2,427円735円2,263円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
サイズ60(W)×20(D)×143(H)mm52(W)×90(H)×12.5(t)mm(フック部分を除く)52(W)×90(H)×12.5(t)mm(突起部分を除く)68×120×3(厚み)mm15×70×8(厚み)mm310×80mm
材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤーフック・キーリング:スチール革アクリルABS樹脂
伸長80cm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました