17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

65g ガスボンベ(ガスライター用)

通常単価(税別)
1,374円
税込単価
1,511円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・充填用ガス・サイズ…直径40×167mm・内容量…65g・成分…ブタン:75/85%、プ...

詳細を確認
  • サイズ
    φ40×167mm
  • 内容量
    65g
  • 成分
    ブタン:75~85%、プロパン:15~25%

型番:

EA916WR-10A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916WR-10Aの仕様・寸法情報

サイズ
φ40×167mm
内容量
65g
成分
ブタン:75~85%、プロパン:15~25%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916WR-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,374円
( 1,511円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・充填用ガス
・サイズ…直径40×167mm
・内容量…65g
・成分…ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
・ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
・JAN:4518340973770

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65g ガスボンベ(ガスライター用)の型番EA916WR-10Aのページです。 型番EA916WR-10Aに関する仕様情報を記載しております。
65g ガスボンベ(ガスライター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65g ガスボンベ(ガスライター用)
半田ごて用カバー
ヒートブロワーチップ(EA304ZB・ZC用)
DC24V/130mAこて先クリーナーEA305ZC
AC100V/320W半田吸取器(超強力型)EA323MA-2
420ml フラックスリムーバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,374円1,467円1,290円14,459円135,641円4,261円
通常出荷日3日目3日目3日目6日目1日目3日目
サイズφ40×167mm43(D)×170(L)mmA:9㎜B:24.9㎜71(W)×107(D)×77(H)mmステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mm、こて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)-
内容量65g----420ml
成分ブタン:75~85%、プロパン:15~25%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました