17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縫針セット(革・キャンバス)針先ラウンド形状

通常単価(税別)
2,195円
税込単価
2,415円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・針先形状…ラウンド・用途…革、キャンバス、天幕等用・サイズ(弧長)…75、100、125...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    縫針セット
  • サイズ
    Φ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mm
  • 針先形状
    ラウンド

型番:

EA916JC-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA916JC-3の仕様・寸法情報

その他
オプション
商品詳細種別
縫針セット
サイズ
Φ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mm
針先形状
ラウンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916JC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,195円
( 2,415円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・針先形状…ラウンド
・用途…革、キャンバス、天幕等用
・サイズ(弧長)…75、100、125、150mm
・JAN:4518340855090

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縫針セット(革・キャンバス)針先ラウンド形状の型番EA916JC-3のページです。 型番EA916JC-3に関する仕様情報を記載しております。
縫針セット(革・キャンバス)針先ラウンド形状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縫針セット(革・キャンバス)針先ラウンド形状
縫針セット(革・キャンバス)針先ダイヤモンドポイント
縫針セット(革・キャンバス)4本入り
縫糸(ポリエステル製)
[高強度]縫糸(ベクトラン)
縫針セット(革・キャンバス)5種入り
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,195円2,569円5,240円1,212円 -1,222円 -2,519円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプション---
商品詳細種別縫針セット縫針セット縫針セット---
サイズΦ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mmΦ1.2×75mm、Φ1.4×100mm、Φ1.6×125mm、Φ1.8×150mmΦ2.0×150mm、Φ2.0×200mm、Φ2.3×250mm、Φ2.3×300mm--55~75mm
針先形状ラウンドダイヤモンドポイント----
よく一緒に購入される商品

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました