17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

12本組 かがり縫用・針セット

  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    かがり縫用・針セット
  • 材質
    スチール製
  • サイズ
    Φ0.8×55、Φ0.9×57、Φ0.9×58、Φ0.9×60、Φ1.0×63、Φ1.2×66(各2本)

型番:

EA916JC-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916JC-15の仕様・寸法情報

その他
オプション
商品詳細種別
かがり縫用・針セット
材質
スチール製
サイズ
Φ0.8×55、Φ0.9×57、Φ0.9×58、Φ0.9×60、Φ1.0×63、Φ1.2×66(各2本)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916JC-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993円
( 1,092円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・12本セット
・かがり縫用
・全長…55/66mm
・JAN:4518340855144

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12本組 かがり縫用・針セットの型番EA916JC-15のページです。 型番EA916JC-15に関する仕様情報を記載しております。
12本組 かがり縫用・針セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12本組 かがり縫用・針セット
30本組 縫針セット
25本組 縫針セット
縫針セット(革・キャンバス)4本入り
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
35mm/3000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格993円1,470円1,055円5,240円1,605円 -1,528円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション--
商品詳細種別かがり縫用・針セット縫針セット縫針セット縫針セット--
材質スチール製スチール製スチール製---
サイズΦ0.8×55、Φ0.9×57、Φ0.9×58、Φ0.9×60、Φ1.0×63、Φ1.2×66(各2本)縫針:Φ0.6×32×8本、Φ0.6×36×8本、Φ0.6×41×4本、かがり針:Φ1.0×43×4本、Φ1.1×49×4本、Φ1.2×52×2本Φ0.6×32×10本、Φ0.6×36×10本、Φ0.6×41×5本Φ2.0×150mm、Φ2.0×200mm、Φ2.3×250mm、Φ2.3×300mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました