17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペア針

  • その他
    オプション
  • 詳細1
    入数:1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EA916J用替針
 

【仕様】

  • EA916J-1:ストレート針
  • EA916J-2:カーブ針

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
EA916J用替ストレート針
1個
EA916J用替カーブ針
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,602
( 1,762 )
1日目
1,602
( 1,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ストレートタイプとカーブタイプがございます。
【用途】
縫製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペア針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペア針
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)
バックル(サイドリリース/プラスチック製)
113g 巻糸
バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,602856 -705 -387 -7,834392 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
詳細1入数:1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト