ファクトリーサプライ用品技術窓口

皮革用縫針セット

通常単価(税別)
6,524円
税込単価
7,176円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・名称…本体セット<セット内容>本体、ストレート・カーブ針各1本、黒糸・本体全長…125m...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    皮革用縫針セット
  • 重量
    60g
  • 名称
    本体セット<セット内容>本体、ストレート・カーブ針各1本、黒糸
  • 本体全長
    125mm
  • 針
    ストレート、カーブ各1本付き

型番:

EA916J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 替針:EA916J-1、EA916J-2

使用方法・使用事例

使用事例

皮革用縫針セット  使用事例01

EA916Jの仕様・寸法情報

その他
オプション
商品詳細種別
皮革用縫針セット
重量
60g
名称
本体セット<セット内容>本体、ストレート・カーブ針各1本、黒糸
本体全長
125mm
針
ストレート、カーブ各1本付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA916J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,524円
( 7,176円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・名称…本体セット
<セット内容>
本体、ストレート・カーブ針各1本、黒糸
・本体全長…125mm
・革やキャンバス地の縫製に
・針…ストレート、カーブ各1本付き
・替針はグリップ部に収納可能
・替糸はEA916J-11/-13
・JAN:4518340854932

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮革用縫針セットの型番EA916Jのページです。 型番EA916Jに関する仕様情報を記載しております。
皮革用縫針セットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
平ベルト切れの緊急対応
5
満足度:5.0
縫い方の書いた紙が同梱されていました 自分が購入したときはアメリカ製でした 針はしっかりとしていて厚さ2ミリ程度の平ベル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮革用縫針セット
縫針
30本組 縫針セット
25本組 縫針セット
縫針セット(革・キャンバス)4本入り
縫針セット(革・キャンバス)5種入り
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,524円573円 -1,470円1,055円5,240円2,519円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプション-
商品詳細種別皮革用縫針セット-縫針セット縫針セット縫針セット-
重量60g-----
名称本体セット<セット内容>本体、ストレート・カーブ針各1本、黒糸-----
本体全長125mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました