17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

裁ちばさみ(ステンレス製)

通常単価(税別)
2,3773,755
税込単価
2,6154,131
通常出荷日:3日目

【特長】・軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン・特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

刃長

重量

最小発注数量
190mm
80mm
61g
1個
220mm
95mm
89g
1個
250mm
110mm
133g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,377
( 2,615 )
3日目
2,792
( 3,071 )
3日目
3,755
( 4,131 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
・特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裁ちばさみ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裁ちばさみ(ステンレス製)
洋ばさみ(ステンレス製)
187mm はさみ・万能(チタン合金製)
160mm 洋ばさみ(ステンレス製)
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,377-2,875 -3,3252,1292,431812
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃材質特殊ステンレス鋼ステンレス鋼チタン合金特殊ステンレス鋼ステンレス刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
ハンドル材質グラスファイバー強化ポリアミド樹脂グラスファイバー強化ポリアミド樹脂エラストマー樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト