ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

105mm にぎり鋏

105mm にぎり鋏 EA916HD-12
通常単価(税別)
3,403円
税込単価
3,743円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・刃材質…特殊刃物鋼・用途…裁縫、縫製作業の糸きり作業・使用後は油などで刃先を拭いてくださ...

詳細を確認

型番:

EA916HD-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916HD-12の仕様・寸法情報

全長
105mm
刃長
30mm
重量
30g
刃材質
特殊刃物鋼
付属品
ビニールサック
用途
裁縫、縫製作業の糸きり作業

型番リスト

表示件数
型番
EA916HD-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,403円
( 3,743円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…特殊刃物鋼
・用途…裁縫、縫製作業の糸きり作業
・使用後は油などで刃先を拭いてください。
・刃先が爪型になっており、糸を布からつまむ事ができます。
・しなやかな使い心地と繊細な切れ味が楽しめます。
・全長…105mm
・刃長…30mm
・重量…30g
・付属品…ビニールサック
・JAN:4548745735253

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

105mm にぎり鋏の型番EA916HD-12のページです。 型番EA916HD-12に関する仕様情報を記載しております。
105mm にぎり鋏のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105mm にぎり鋏
260mm はさみ・裁ち
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
175mm はさみ・事務用(ステンレス製)
187mm はさみ・万能(チタン合金製)
はさみ・ブリキ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,403円8,193円2,431円812円3,325円2,738円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
全長105mm260mm210mm175mm187mm160mm
刃長30mm105mm90mm73mm50mm30mm
重量30g240g119g40g46g60g
刃材質特殊刃物鋼高炭素刃物鋼ステンレス刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂チタン合金高炭素刃物鋼、ハードクロム仕上
付属品ビニールサック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました