ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

キーホルダー(フラック)

キーホルダー(フラック) EA916-71
通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・レザーベルトでスイベルスナップ、キーリング付・全長…135mm・ベルト幅…160mm・カ...

詳細を確認

型番:

EA916-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916-71の仕様・寸法情報

全長
135mm
カラー
ブラック
ベルト幅
160mm
キーリング
内径約23mm
スイベルスナップ
内径約9×12mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333円
( 1,466円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レザーベルトでスイベルスナップ、キーリング付
・全長…135mm
・ベルト幅…160mm
・カラー…ブラック
・スイベルスナップ…内径約9×12mm
・キーリング…内径約23mm
・JAN:4518340391437

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーホルダー(フラック)の型番EA916-71のページです。 型番EA916-71に関する仕様情報を記載しております。
キーホルダー(フラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーホルダー(フラック)
125mm キーホルダー(本革)
キーベルトハンガー(ステンレス製)
30x45mm カラーキーホルダー
80mm キーリング
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,333円1,204円2,145円735円773円947円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
全長135mm125mm135mm110mm80mm130mm
カラーブラック-----
ベルト幅160mm21mm45mm---
キーリング内径約23mm-----
スイベルスナップ内径約9×12mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました