ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アーミーナイフ(カモフラージュ)

アーミーナイフ(カモフラージュ) EA916-12
通常単価(税別)
6,663円
税込単価
7,329円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・16機能・ハンドル91mm・ハントマン・JAN:4518340168169

型番:

EA916-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA916-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,663円
( 7,329円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・16機能
・ハンドル91mm
・ハントマン
・JAN:4518340168169

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーミーナイフ(カモフラージュ)の型番EA916-12のページです。 型番EA916-12に関する仕様情報を記載しております。
アーミーナイフ(カモフラージュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーミーナイフ(カモフラージュ)
カッターナイフ用替刃 フレーヌ 安心構造 大型 フッ素コート刃 5枚 HA-S250-5
カッター 万能M厚型 ブルー 文具台紙
NTカッター クリアブルー
替刃 大 10枚入 文具台紙
ペーパーカッター 刃受 DN-61N用 5枚入 DN-600C
メーカーエスココクヨオルファNTカッターオルファコクヨ
通常価格6,663円1,007円716円484円593円2,320円
通常出荷日3日目2日目4日目4日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました