17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台(3方手すり付)

通常単価(税別)
97,331円~115,355円
税込単価
107,064円~126,891円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

アルミ合金製の軽量、堅牢、安定した作業台です。【特長】・グラつきやガタつきを抑える高い剛性のリベット締...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 踏ざん幅 (mm)
    240
  • 天板サイズ (mm)
    600×340
  • 材質
    アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 折りたためません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一部お客様組立品
  • 天板サイズ:600×340mm
  • アルミ合金製
  • 最大使用荷重:150kg
作業台(3方手すり付)  仕様

規格表

型番天板高さ(m)全高(m)段数重量(kg)設置寸法(W)×(D)mm
EA903XH-600.61.5214.3600×580
EA903XH-800.81.7215.3600×580
EA903XH-900.91.8318.0600×820

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 段数

  • 全高(m)

  • 重量(kg)

  • 踏ざん間隔(mm)

  • 設置寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

段数

全高(m)

重量

(kg)

踏ざん間隔

(mm)

設置寸法

(mm)

最小発注数量
0.6
2
1.5
14.3
300
600×580
1個
0.8
2
1.7
15.3
400
600×580
1個
0.9
3
1.8
18
300
600×820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,331円
( 107,064円 )
1日目
104,423円
( 114,865円 )
1日目
115,355円
( 126,891円 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金製の軽量、堅牢、安定した作業台です。
【特長】
・グラつきやガタつきを抑える高い剛性のリベット締結。
・下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造。
・昇降や作業が安全に行える3方手すり付き。
【仕様】
・材質:アルミ合金
・天板サイズ:600×340mm
・最大使用荷重:150kg

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お届け後の組み立てが必要です。
  • 折りたためません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台(3方手すり付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台(3方手すり付)
G型作業用踏台
作業台(両手すり付)
作業台(右手すり付)
作業台(左手すり付)
1段 作業台
メーカーエスコナカオエスコエスコエスコエスコ
通常価格97,331円-22,671円 -86,297円 -63,295円 -63,295円 -30,853円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150150150150150
踏ざん幅(mm)240-----
天板サイズ(mm)600×340-600×340600×340600×340-
材質アルミ合金--アルミ合金製アルミ合金製-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト