ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏台用背面キャスター(2個)【2個入り】

ご注意

  • お客様で作業台本体に穴開け加工が必要です。(ドリル径:Φ6.2mm)

型番:

EA903XD-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA903XD-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
入数
2個入り
車輪幅
28mm
車輪径
Φ100mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA903XD-200
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,704円
( 18,374円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA903XD-60/-130、XE-60/-130、XF-60/-130、XG-60/-130、XH-60/-130用
・お客様で作業台本体に穴開け加工が必要です。
・車輪径…直径100mm
・車輪幅…28mm
・JAN:4548745415094

ご注意

  • お客様で作業台本体に穴開け加工が必要です。(ドリル径:Φ6.2mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏台用背面キャスター(2個)の型番EA903XD-200のページです。 型番EA903XD-200に関する仕様情報を記載しております。
踏台用背面キャスター(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏台用背面キャスター(2個)
アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)
アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)
専用スプリングキャスター(対応本体:EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2)
作業用踏台用オプション手すり部材 天場背面手すり
ステップ 2段
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山東京硝子器械
通常価格16,704円13,910円4,858円23,575円16,726円 -30,876円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜8日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品作業用踏台
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
入数2個入り4個4個---
車輪幅28mm-----
車輪径Φ100mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました