17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x340x300mm 踏 台(アルミ製)

通常単価(税別)
24,894
税込単価
27,383
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・アルミ合金製・最大使用荷重…100kgf・天板サイズ…600×340mm・全高…300m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    0.3
  • 段数
    1段
  • 折りたたみサイズ
    折りたたみ不可
  • 重量 (kg)
    5
  • 天板サイズ (mm)
    600×340

型番:

EA903XD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

600x340x300mm 踏 台(アルミ製)  使用例

EA903XD-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
0.3
段数
1段
折りたたみサイズ
折りたたみ不可
重量(kg)
5
天板サイズ(mm)
600×340
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA903XD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,894
( 27,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルミ合金製
・最大使用荷重…100kgf
・天板サイズ…600×340mm
・全高…300mm
・段数…1段
・重量…5.0kg
・JAN:4518340449596

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x340x300mm 踏 台(アルミ製)の型番EA903XD-1のページです。 型番EA903XD-1に関する仕様情報を記載しております。
600x340x300mm 踏 台(アルミ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x340x300mm 踏 台(アルミ製)
500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)
510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)
520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)
600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)
作業台(アルミ合金製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,89423,85831,63068,780101,68641,090 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150150150150150
天板高さ(m)0.30.170.379~0.5001.46~1.820.3~0.33-
段数1段1段2段-1-
折りたたみサイズ折りたたみ不可折りたたみ不可折りたたみ不可1966(L)×804(W)×217(H)mm折りたたみ不可折りたたみ不可
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト