17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

専用スプリングキャスター(対応本体:EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2)【4個入り】

型番:

EA903BL-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA903BL-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
適合作業台
EA903BR-101~-106、EA903BM-2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA903BL-21
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,490
( 24,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業台EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2に対応したスプリングキャスターです。
作業台本体を含め約10kgの荷重がかかるとキャスターが沈み込み作業台が床面に固定されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用スプリングキャスター(対応本体:EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2)の型番EA903BL-21のページです。 型番EA903BL-21に関する仕様情報を記載しております。
専用スプリングキャスター(対応本体:EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用スプリングキャスター(対応本体:EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2)
作業台CSBC用オプション アジャスター CSBAJ1
アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)
アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)
踏台用背面キャスター(2個)
作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ
メーカーエスコアルインコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,49020,64014,8204,68017,61250,197 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品作業用踏台
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適合作業台EA903BR-101~-106、EA903BM-2-EA903BM-2~-5A、EA903BP-23~-49、EA903BR-101~-122EA903BM-2~-5A、EA903BN-1~-23、EA903BR-2~-4--
よく一緒に購入される商品

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト