ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |

【商品仕様】
・EA899MW-2用プレート
・サイズ…300mm
・各種ブラシやパッド台をポリッシャーに取り付ける為のプレートです。
・取付ビス付
・JAN:4548745910315
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ
5通常価格(税別):1,554円

ボッシュ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト
5通常価格(税別):1,339円

KTC(京都機械工具)
パッドパッド・スポンジ・クロス
0通常価格(税別):2,161円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円