17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

12インチ用  マイクロファイバーパッド EA899MW-112

12インチ用 マイクロファイバーパッド

通常単価(税別)
4,101円
税込単価
4,511円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・カーペット洗浄用パッド・EA899MW-2用・サイズ…300mm・パッド台(EA899M...

詳細を確認
  • サイズ
    300mm
  • 材質
    マイクロファイバー

型番:

EA899MW-112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA899MW-112の仕様・寸法情報

サイズ
300mm
材質
マイクロファイバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899MW-112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,101円
( 4,511円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カーペット洗浄用パッド
・EA899MW-2用
・サイズ…300mm
・パッド台(EA899MW-102)に取付けて使用します。
・JAN:4548745916539

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12インチ用 マイクロファイバーパッドの型番EA899MW-112のページです。 型番EA899MW-112に関する仕様情報を記載しております。
12インチ用 マイクロファイバーパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12インチ用 マイクロファイバーパッド
14インチ用 マイクロファイバーパッド
185mm スポンジバフ
125x30mm スポンジ(マジック式)
12インチ用 トーロンブラシ
12インチ用 プレート
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,101円4,717円3,399円910円6,869円2,074円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ300mm350mmφ185mm×40(T)mmφ125mm×30(T)mm(マジック部分:φ125mm)300mm300mm
材質マイクロファイバーマイクロファイバーウレタンウレタン(エステル系)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました