ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)

通常単価(税別)
154,083
税込単価
169,491
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・使用電力…55W/45W(50/60Hz)・二次電...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA864AB-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA864AB-5Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫器
消費電力(W)
55/45(50/60Hz)
電源(V)
100
重量
15.5kg
サイズ
800×320×360(H)mm
有効面積
200~300m2
蛍光灯
20W×2本(直管)
二次電圧
6400V/7000V(50/60Hz)
電源詳細
AC100V(50/60Hz)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA864AB-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,083
( 169,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・使用電力…55W/45W(50/60Hz)
・二次電圧…6400V/7000V(50/60Hz)
・有効面積…200/300m2
・サイズ…800×320×360(H)mm
・重量…15.5kg
・アースねじ付
・蛍光灯…20W×2本(直管)
・防雨構造
・スーパー、コンビニ等に
・JAN:4548745725957

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)の型番EA864AB-5Aのページです。 型番EA864AB-5Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)
電撃殺虫器ムシコロ DS-708
捕虫器"ムシポリス"
捕虫器ムシキャッチポン
捕虫器トラップステーション
メーカーエスコエスコ大進朝日産業石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格154,08387,89922,6147,72110,77328,011
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目1日目
商品タイプ殺虫器殺虫器-捕虫器捕虫器捕虫器
消費電力(W)55/45(50/60Hz)41/34(50/60Hz)2062015
電源(V)100100100100100100
重量15.5kg9.7kg----
サイズ800×320×360(H)mm525×240×260(H)mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング