17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"トリマー(EA858A・A-1B・AB用) EA858A-12

3/8"トリマー(EA858A・A-1B・AB用)

通常単価(税別)
3,675円
税込単価
4,043円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA858A-1、EA858AB、旧EA858A用替刃・バリ取り用・W3/8"用・JAN...

詳細を確認
  • メーカー
    HiKOKI
  • 型番
    00308567

型番:

EA858A-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA858A-12の仕様・寸法情報

メーカー
HiKOKI
型番
00308567

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA858A-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,675円
( 4,043円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA858A-1、EA858AB、旧EA858A用替刃
・バリ取り用
・W3/8"用
・JAN:4518340628571

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"トリマー(EA858A・A-1B・AB用)の型番EA858A-12のページです。 型番EA858A-12に関する仕様情報を記載しております。
3/8"トリマー(EA858A・A-1B・AB用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"トリマー(EA858A・A-1B・AB用)
替刃(軟鋼用/EA858A-31用)
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
10.8V コードレスボードカッタ
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
スズキ 替刃 M-1 (40枚)
メーカーエスコエスコエスコHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)スズキ
通常価格3,675円9,003円129,008円30,310円 -76,709円2,881円
通常出荷日3日目1日目2日目7日目9日目4日目
メーカーHiKOKI-----
型番00308567-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました