17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ72- 600mm ガラス切(円切用)

通常単価(税別)
22,180
税込単価
24,398
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…スケール、ブレードボルダー:真鍮、吸盤:ゴム、ブレード:鋼鉄・切断可能板厚…2/6...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガラスカッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    340
  • カッティング能力
    2~6mm(Φ72~600mm)
  • サイズ
    吸盤:50mm
  • 材質
    スケール、ブレードボルダー:真鍮、吸盤:ゴム、ブレード:超硬
  • 刃角度
    135°
  • 重量(g)
    235

型番:

EA845RA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA845RA-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガラスカッター
本体・替刃
本体
全長(mm)
340
カッティング能力
2~6mm(Φ72~600mm)
サイズ
吸盤:50mm
材質
スケール、ブレードボルダー:真鍮、吸盤:ゴム、ブレード:超硬
刃角度
135°
重量(g)
235

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA845RA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,180
( 24,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スケール、ブレードボルダー:真鍮、
吸盤:ゴム、ブレード:鋼鉄
・切断可能板厚…2/6mm
・円切能力…直径72/600mm
・刃角度…135°
・全長…340mm
・吸盤サイズ…直径50mm
・重量…235g
・スケール付
・JAN:4518340825383

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ72- 600mm ガラス切(円切用)の型番EA845RA-2のページです。 型番EA845RA-2に関する仕様情報を記載しております。
φ72- 600mm ガラス切(円切用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ72- 600mm ガラス切(円切用)
180mm/2-6mm ガラス切(プロ用)
175mm/2-12mm ガラス切
134mm/3-10mm ガラス切
132mm/3-10mm ガラス切
145mm/2-12mm ガラス切
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,18018,4655,3404,3601,5809,631
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッターガラスカッター
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)340180175134132145
カッティング能力2~6mm(Φ72~600mm)3~6mm3~6mm3~8mm3~10mm3~10mm
サイズ吸盤:50mm--ホイール:直径:5mm、厚み:1mm、穴径:1.3mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング