ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【商品仕様】
・用途…鉄、ステンレス兼用の切断砥石
・最大回転数…13040rpm
・最高使用周速度…72m/s(4300m/min)
・外径×厚み×穴径…105×1.6×15mm
・粒度…#40
・1.6mmの薄肉で切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。
・入数…10枚入り
・JAN:4518340742314
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式マルチツールTM52D
0通常価格(税別):3,060円~

泉精器製作所
丸パンチ 厚鋼電線管用
5通常価格(税別):3,831円~

マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
4.7通常価格(税別):13,271円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,742円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):10,958円~