17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M5x0.5  六角ダイス(SKS2) EA829MB-5A

M5x0.5 六角ダイス(SKS2)

通常単価(税別)
3,385
税込単価
3,724
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ねじ山修正、錆とり用・スパナやモンキー等でねじさらえができます。・材質…SKS_2...

詳細を確認
  • 材質
    SKS_2
  • 呼び
    M5×0.5
  • 対辺
    15mm
  • 用途
    ねじ山修正、錆とり用

型番:

EA829MB-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829MB-5Aの仕様・寸法情報

材質
SKS_2
呼び
M5×0.5
対辺
15mm
用途
ねじ山修正、錆とり用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829MB-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,385
( 3,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ねじ山修正、錆とり用
・スパナやモンキー等でねじさらえができます。
・材質…SKS_2
・細目
・呼び…M5×0.5
・対辺…15mm
・JAN:4518340661431

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M5x0.5 六角ダイス(SKS2)の型番EA829MB-5Aのページです。 型番EA829MB-5Aに関する仕様情報を記載しております。
M5x0.5 六角ダイス(SKS2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5x0.5 六角ダイス(SKS2)
M3x0.5 六角ダイス(SKS2)
M4x0.5 六角ダイス(SKS2)
M5x0.8 六角ダイス(SKS2)
M30x3.5 六角ダイス(SKS2)
M18x1.5 六角ダイス(SKS2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3852,5173,3852,51713,8857,680
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目
材質SKS_2SKS_2SKS_2SKS_2SKS_2SKS_2
呼びM5×0.5M3×0.5M4×0.5M5×0.8M30×3.5M18×1.5
対辺15mm15mm15mm15mm55.5mm36.5mm
用途ねじ山修正、錆とり用ねじ山修正、錆とり用ねじ山修正、錆とり用ねじ山修正、錆とり用ねじ山修正、錆とり用ねじ山修正、錆とり用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました