17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1"x 12  ハンドタップ(UNF/HSS) EA829EL-8

1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)

通常単価(税別)
17,979円
税込単価
19,777円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SKH・JIS2級・UNF(アメリカねじ細目)・喰い付山数…1.5P(上)・呼び…...

詳細を確認
  • 喰い付山数
    1.5P(上)
  • 全長
    95mm
  • (■)幅
    15mm
  • 材質
    SKH
  • 呼び
    UNF1”×12

型番:

EA829EL-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA829EL-8の仕様・寸法情報

喰い付山数
1.5P(上)
全長
95mm
(■)幅
15mm
材質
SKH
呼び
UNF1”×12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829EL-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,979円
( 19,777円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SKH
・JIS2級
・UNF(アメリカねじ細目)
・喰い付山数…1.5P(上)
・呼び…UNF1"×12
・全長…95mm
・(■)幅…15mm
・JAN:4518340309500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)の型番EA829EL-8のページです。 型番EA829EL-8に関する仕様情報を記載しております。
1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)
1・1/2x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS)
1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,979円40,360円4,069円1,606円1,935円8,603円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
喰い付山数1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)
全長95mm115mm85mm62mm60mm95mm
(■)幅15mm23mm7mm4.5mm4.5mm11mm
材質SKHSKHSKHSKHSKHSKH
呼びUNF1”×12UNF1-1/2”×12UNF1/2”×20UNF1/4”×28No.12×28UNF3/4”×16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました