17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS) EA829EL-1.2

No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS)

通常単価(税別)
1,935円
税込単価
2,129円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SKH・JIS2級・UNF(アメリカねじ細目)・喰い付山数…1.5P(上)・呼び…...

詳細を確認
  • 喰い付山数
    1.5P(上)
  • 全長
    60mm
  • (■)幅
    4.5mm
  • 材質
    SKH
  • 呼び
    No.12×28

型番:

EA829EL-1.2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA829EL-1.2の仕様・寸法情報

喰い付山数
1.5P(上)
全長
60mm
(■)幅
4.5mm
材質
SKH
呼び
No.12×28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829EL-1.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935円
( 2,129円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SKH
・JIS2級
・UNF(アメリカねじ細目)
・喰い付山数…1.5P(上)
・呼び…No.12×28
・全長…60mm
・(■)幅…4.5mm
・JAN:4518340309340

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS)の型番EA829EL-1.2のページです。 型番EA829EL-1.2に関する仕様情報を記載しております。
No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No12 x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS)
1"x 12 ハンドタップ(UNF/HSS)
No 6 x40 ハンドタップ(UNF/HSS)
No10 x32 ハンドタップ(UNF/HSS)
No 8 x36 ハンドタップ(UNF/HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,935円1,606円17,979円1,564円1,530円1,530円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
喰い付山数1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)1.5P(上)
全長60mm62mm95mm48mm60mm52mm
(■)幅4.5mm4.5mm15mm3.2mm4.5mm4mm
材質SKHSKHSKHSKHSKHSKH
呼びNo.12×28UNF1/4”×28UNF1”×12No.6×40No.10×32No.8×36
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング