17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CB-6

M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

通常単価(税別)
3,099
税込単価
3,409
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・電気ドリルと使用できます。・下穴とタップ作業が1回で行えます。・材質…HSS・タップサイ...

詳細を確認
  • 重量
    7g
  • 全長
    44mm
  • ドリルサイズ
    4.5mm
  • 材質
    HSS
  • 六角対辺
    1/4”(6.35mm)
  • タップサイズ
    M6×1.0

型番:

EA829CB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829CB-6の仕様・寸法情報

重量
7g
全長
44mm
ドリルサイズ
4.5mm
材質
HSS
六角対辺
1/4”(6.35mm)
タップサイズ
M6×1.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829CB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,099
( 3,409 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気ドリルと使用できます。
・下穴とタップ作業が1回で行えます。
・材質…HSS
・タップサイズ…M6×1.0
・ドリルサイズ…4.5mm
・全長…44mm
・六角対辺…1/4"(6.35mm)
・重量…7g
・JAN:4548745402124

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)の型番EA829CB-6のページです。 型番EA829CB-6に関する仕様情報を記載しております。
M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
M 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0994,7503,0174,0463,0573,050
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量7g17g5g11g5g5g
全長44mm59mm36mm51mm41mm39mm
ドリルサイズ4.5mm6.4mm2.5mm6.2mm3.8mm3.2mm
材質HSSHSSHSSHSSHSSHSS
六角対辺1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました