17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M6~M12 タップセット(ねじ山修正)

通常単価(税別)
4,219
税込単価
4,641
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…・サイズ:M6×1・サイズ:M8×1.25・サイズ:M10×1.5・サイ...

詳細を確認
  • 全長
    46~48mm
  • 材質
    工具鋼

型番:

EA829BH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829BH-6の仕様・寸法情報

全長
46~48mm
材質
工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829BH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,219
( 4,641 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・サイズ:M6×1
・サイズ:M8×1.25
・サイズ:M10×1.5
・サイズ:M12×1.25
・サイズ:M12×1.5
・サイズ:M12×1.75
・材質…工具鋼
・全長…46~48mm
・JAN:4518340326132

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6~M12 タップセット(ねじ山修正)の型番EA829BH-6のページです。 型番EA829BH-6に関する仕様情報を記載しております。
M6~M12 タップセット(ねじ山修正)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置を組付けで使用
4
満足度:4.0
機械メーカーのエンジニアです。 ねじ山の修正タップとダイスは、持っていれば役に立ちます。 但し、修正以上の機能はありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6~M12 タップセット(ねじ山修正)
M10-M12 スクリューエキストラクター
M 3-M 6 スクリューエキストラクター
M 5-M 6 スクリューエキストラクター
M 6-M 8 スクリューエキストラクター
M12-M16 スクリューエキストラクター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2192,0291,3081,4771,3082,121
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長46~48mm75mm51mm60mm58mm81mm
材質工具鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト