17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M 5x0.8 mm タップ(六角軸・ガイド付) EA829BE-5

M 5x0.8 mm タップ(六角軸・ガイド付)

通常単価(税別)
1,602
税込単価
1,762
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・六角軸タップ(ガイド付)&ドリル・ドリルサイズ…4.2mm・タップサイズ…M5.0×0....

詳細を確認
  • くびれ部分までの長さ
    14mm
  • 重量
    29g
  • 回転数
    鉄工:600rpm、非鉄・樹脂:900rpm
  • 全長
    63mm
  • ドリルサイズ
    4.2mm
  • 材質
    HSS
  • 呼び
    M5
  • 口幅
    六角軸1/4”(6.35mm)
  • 対応加工材厚み
    5mm以下
  • タップサイズ
    M5.0×0.8mm

型番:

EA829BE-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829BE-5の仕様・寸法情報

くびれ部分までの長さ
14mm
重量
29g
回転数
鉄工:600rpm、非鉄・樹脂:900rpm
全長
63mm
ドリルサイズ
4.2mm
材質
HSS
呼び
M5
口幅
六角軸1/4”(6.35mm)
対応加工材厚み
5mm以下
タップサイズ
M5.0×0.8mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829BE-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,602
( 1,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角軸タップ(ガイド付)&ドリル
・ドリルサイズ…4.2mm
・タップサイズ…M5.0×0.8mm
・対応加工材厚み…5mm以下
・回転数…鉄工:600rpm、非鉄・樹脂:900rpm
・全長…63mm
・呼び…M5
・口幅…六角軸1/4"(6.35mm)
・くびれ部分までの長さ…14mm
・材質…HSS
・付属品…面取りカッター、センターポンチ
・重量…29g
・貫通穴用
・電動工具でタップを立てることができます。
・JAN:4548745914948

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M 5x0.8 mm タップ(六角軸・ガイド付)の型番EA829BE-5のページです。 型番EA829BE-5に関する仕様情報を記載しております。
M 5x0.8 mm タップ(六角軸・ガイド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 5x0.8 mm タップ(六角軸・ガイド付)
M 3x0.5 mm タップ(六角軸・ガイド付)
M 6x1.0 mm タップ(六角軸・ガイド付)
M10x1.5 mm タップ(六角軸・ガイド付)
M 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付)
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6021,5072,0023,6551,5072,397
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
くびれ部分までの長さ14mm14mm14mm14mm14mm14mm
重量29g27g34g40g28g40g
回転数鉄工:600rpm、非鉄・樹脂:900rpm鉄工:1000rpm、非鉄・樹脂:1500rpm鉄工:500rpm、非鉄・樹脂:750rpm鉄工:300rpm、非鉄・樹脂:450rpm鉄工:800rpm、非鉄・樹脂:1200rpm鉄工:400rpm、非鉄・樹脂:600rpm
全長63mm62mm73mm72mm63mm72mm
ドリルサイズ4.2mm2.5mm5.1mm8.5mm3.3mm6.8mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました