ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)

通常単価(税別)
5,920
税込単価
6,512
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…・ドリルサイズ…2.5、3.3、4.2、5.1mm・タップサ...

詳細を確認

型番:

EA829BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829BEの仕様・寸法情報

タップ種類
ハンドタップ
工具材質
工具鋼
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M3 / M4 / M5 / M6
ピッチ(P)
0.5 / 0.7 / 0.8 / 1.0mm
穴種類
通リ穴用
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
単品/セット
タップドリルセット
ドリル径(mm)
2.5、3.3、4.2、5.1
付属品
面取りカッター、センターポンチ
材質詳細
HSS
対応被削材
鉄、真鍮、アルミ、樹脂
くびれ部分までの長さ(mm)
14
口幅
六角軸1/4"(6.35mm)

型番リスト

表示件数
型番
EA829BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,920
( 6,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ドリルサイズ…2.5、3.3、4.2、5.1mm
・タップサイズ…M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0mm
・口幅…六角軸1/4"(6.35mm)
・くびれ部分までの長さ…14mm
・材質…HSS
・付属品…面取りカッター、センターポンチ
・貫通穴用
・電動工具でタップを立てることができます。
・JAN:4548745936353

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)の型番EA829BEのページです。 型番EA829BEに関する仕様情報を記載しております。
M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
3/8"用 チェーンカッター
3/8"-5/8"用 チェーンカッター
30-250mm プーラーキット
1/4"用 チェーンカッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9202,19010,10012,99081,3658,600
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目2日目
タップ種類ハンドタップ-----
工具材質工具鋼-----
ねじ種類メートル-----
ねじサイズ(呼び)M5 / M3 / M4 / M6-----
ピッチ(P)0.5 / 0.7 / 0.8 / 1.0mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング