17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2.5- 8.0mm タップレンチ EA829AB-10

2.5- 8.0mm タップレンチ

通常単価(税別)
3,149
税込単価
3,464
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・掴み能力(■)…2.5/8mm・全長…200mm・呼び…M1/M10・JAN:45183...

詳細を確認
  • 全長
    200mm
  • 呼び
    M1~M10
  • 掴み能力(■)
    2.5~8mm

型番:

EA829AB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA829AB-10の仕様・寸法情報

全長
200mm
呼び
M1~M10
掴み能力(■)
2.5~8mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA829AB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,149
( 3,464 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・掴み能力(■)…2.5/8mm
・全長…200mm
・呼び…M1/M10
・JAN:4518340186767

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.5- 8.0mm タップレンチの型番EA829AB-10のページです。 型番EA829AB-10に関する仕様情報を記載しております。
2.5- 8.0mm タップレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5- 8.0mm タップレンチ
2.3- 6.0mm タップレンチ
3.0-10.0mm タップレンチ
4.0- 9.5mm タップレンチ
4.0~7.0mm タップレンチ
1.5- 4.6mm タップレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,1492,7904,18037,63923,614727
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
全長200mm170mm260mm300mm225mm-
呼びM1~M10M1~M6M4~M13---
掴み能力(■)2.5~8mm2.3~6mm3~10mm4~9.5mm4~7mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました