17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク EA827WA-12

12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク

通常単価(税別)
3,764円
税込単価
4,140円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・用途…バリとり、面取り、穴あけに・六角シャンク…1/4"・溝数…...

詳細を確認
  • 用途
    バリとり、面取り、穴あけに
  • 材質
    HSS(ハイス)
  • 溝数
    3溝
  • 全長
    35mm
  • 重量
    12g
  • 先端
    90°
  • 最大径
    12.4mm
  • 有効長
    15mm
  • 六角シャンク
    1/4”

型番:

EA827WA-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA827WA-12の仕様・寸法情報

用途
バリとり、面取り、穴あけに
材質
HSS(ハイス)
溝数
3溝
全長
35mm
重量
12g
先端
90°
最大径
12.4mm
有効長
15mm
六角シャンク
1/4”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA827WA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,764円
( 4,140円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・用途…バリとり、面取り、穴あけに
・六角シャンク…1/4"
・溝数…3溝
・先端…90°
・最大径…12.4mm
・全長…35mm
・重量…12g
・JAN:4548745401950

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンクの型番EA827WA-12のページです。 型番EA827WA-12に関する仕様情報を記載しております。
12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク
10.4x34mm/1/4"Hex カウンターシンク
8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク
16.5x40mm/1/4"Hex カウンターシンク
6.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク
20.5x41mm/1/4"Hex カウンターシンク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,764円3,432円2,967円4,087円2,925円4,551円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途バリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけに
材質HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)
溝数3溝3溝3溝3溝3溝3溝
全長35mm34mm31mm40mm31mm41mm
重量12g9g8g15g7g27g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました