ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ9.0x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー

φ9.0x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー EA827NA-7
通常単価(税別)
50,539
税込単価
55,593
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…一般砥石の目詰まりや形成型に最適・ダイヤモンドサイズ(約:カラット)…2.0・シャ...

詳細を確認

型番:

EA827NA-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA827NA-7の仕様・寸法情報

ダイヤモンドサイズ(約:カラット)
2.0
シャンク部サイズ
φ9×100mm
用途
一般砥石の目詰まりや形成型に最適
材質
鋼鉄
重量
約47g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA827NA-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,539
( 55,593 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…一般砥石の目詰まりや形成型に最適
・ダイヤモンドサイズ(約:カラット)…2.0
・シャンク部サイズ…直径9×100mm
・重量…約47g
・先端にダイヤモンドが埋め込まれています
・JAN:4548745401615

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ9.0x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサーの型番EA827NA-7のページです。 型番EA827NA-7に関する仕様情報を記載しております。
φ9.0x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ9.0x2.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー
6x13x7mm ボンドドレッサー(細)
3mm 軸付革バフ
φ9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー
3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.4x15.0mm/2.4mm軸 ゴム砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,53914,35652521,7131,3401,063
通常出荷日3日目2日目3日目1日目3日目3日目
ダイヤモンドサイズ(約:カラット)2.0-----
シャンク部サイズφ9×100mmφ11×32mm----
用途一般砥石の目詰まりや形成型に最適センターレス円筒、平面研削盤の300×25mm、500×63mmまでのドレッシング及びトルーイング用研磨仕上げ用一般砥石のコーナーなどに小径のR(凸凹)をつけるのに最適超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に金属、石材、セラミックの表面仕上げ、傷の磨きに。
材質鋼鉄-なめし皮---
重量約47g約43g5g21g約2.78g約8g