17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7.0x105mm ハンドリーマー EA827HT-13

7.0x105mm ハンドリーマー

通常単価(税別)
3,962
税込単価
4,358
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…MCO材(コバルト高速度鋼)・刃数…6枚・食付角…1°・刃先径…7mm・シャンク径...

詳細を確認
  • 材質
    MCO材(コバルト高速度鋼)
  • シャンク径
    7mm
  • 全長
    105mm
  • 刃先径
    7mm
  • 刃数
    6枚
  • 刃長
    55mm
  • 用途
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
  • 食付角

型番:

EA827HT-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA827HT-13の仕様・寸法情報

材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク径
7mm
全長
105mm
刃先径
7mm
刃数
6枚
刃長
55mm
用途
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
食付角

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA827HT-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,962
( 4,358 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…MCO材(コバルト高速度鋼)
・刃数…6枚
・食付角…1°
・刃先径…7mm
・シャンク径…7mm
・刃長…55mm
・全長…105mm
・用途…鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
・タップハンドル等に取付け、手で回してご使用下さい。(サイズが合えば機械への取付けも可能です)
・JAN:4548745065893

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7.0x105mm ハンドリーマーの型番EA827HT-13のページです。 型番EA827HT-13に関する仕様情報を記載しております。
7.0x105mm ハンドリーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.0x105mm ハンドリーマー
2.0x 60mm ハンドリーマー
4.0x 80mm ハンドリーマー
3.0x 72mm ハンドリーマー
6.0x100mm ハンドリーマー
4.5x 85mm ハンドリーマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9623,9623,3903,3903,7973,797
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質MCO材(コバルト高速度鋼)MCO材(コバルト高速度鋼)MCO材(コバルト高速度鋼)MCO材(コバルト高速度鋼)MCO材(コバルト高速度鋼)MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク径7mm3mm4mm3mm6mm4.5mm
全長105mm60mm80mm72mm100mm85mm
刃先径7mm2mm4mm3mm6mm4.5mm
刃数6枚4枚6枚6枚6枚6枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました