17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ10-150mm コンパスカッター

通常単価(税別)
879円
税込単価
967円
通常出荷日:3日目

キャップ部分に替刃5枚内蔵できます。【商品仕様】・コンパスカッター・材質…本体:ABS樹脂、刃:合金工...

詳細を確認
  • 材質
    本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼
  • 付属品
    替刃5枚
  • 全長
    160mm
  • 刃厚
    0.5mm
  • 能力
    φ10~150mm

型番:

EA827DC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA827DCの仕様・寸法情報

材質
本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼
付属品
替刃5枚
全長
160mm
刃厚
0.5mm
能力
φ10~150mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA827DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879円
( 967円 )
3日目

詳細情報

基本情報

キャップ部分に替刃5枚内蔵できます。
【商品仕様】
・コンパスカッター
・材質…本体:ABS樹脂、
刃:合金工具鋼
・能力…直径10~150mm
・刃厚…0.5mm
・穴あき防止プレート付
・付属品…替刃5枚
・JAN:4518340394827

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ10-150mm コンパスカッターの型番EA827DCのページです。 型番EA827DCに関する仕様情報を記載しております。
Φ10-150mm コンパスカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ10-150mm コンパスカッター
φ40-210mm ロータリーコンパスカッター
150mm ユーティリティナイフ
153mm カッターナイフ
270mm カッターナイフ
140mm デザインナイフ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格879円2,059円1,494円2,180円1,920円758円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼本体:ABS樹脂、刃:ハイカーボンステンレス鋼本体:ダイカスト、刃:特殊鋼本体:66ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)、内軸:ステンレス鋼、刃:SK-120オートロックねじ:ポリアセタール樹脂刃:SK-120、本体:ABS樹脂本体(樹脂部):ポロプロピレン樹脂本体(金属部):真鍮本体(刃固定部):亜鉛ダイカストキャップ:ポリプロピレン樹脂刃:合金工具鋼
付属品替刃5枚替刃(EA827DD-1)×2枚替刃×3枚替刃(折線あり)×3枚替刃×2枚替刃5枚付
全長160mm153mm150mm153mm270mm140㎜
刃厚0.5mm0.3mm1.5mm0.5mm1.5mm0.38㎜
能力φ10~150mmφ40~220mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました