ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

140mm ダイヤモンドニードル鑢(半丸/粗目)

140mm ダイヤモンドニードル鑢(半丸/粗目) EA826VJ-71
通常単価(税別)
4,708円
税込単価
5,179円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・コーティング長…70mm・全長…140mm・シャンク部…直径3.0mm・ハンドル…EA8...

詳細を確認

型番:

EA826VJ-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA826VJ-71の仕様・寸法情報

コーティング長
70mm
シャンク部
φ3.0mm
ハンドル
EA826VM-0(別売)
形状
半丸(5.4×1.9mm)
全長
140mm
粒度
#100

型番リスト

表示件数
型番
EA826VJ-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,708円
( 5,179円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コーティング長…70mm
・全長…140mm
・シャンク部…直径3.0mm
・ハンドル…EA826VM-0(別売)
・形状…半丸(5.4×1.9mm)
・粒度…#100
・JAN:4518340674233

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm ダイヤモンドニードル鑢(半丸/粗目)の型番EA826VJ-71のページです。 型番EA826VJ-71に関する仕様情報を記載しております。
140mm ダイヤモンドニードル鑢(半丸/粗目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm ダイヤモンドニードル鑢(半丸/粗目)
140mm ダイヤモンドニードル鑢(コバ丸/粗目)
140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/粗目)
140mm ダイヤモンドニードル鑢(燕尾/粗目)
140mm ダイヤモンドニードル鑢(菱形/粗目)
140mm ダイヤモンドニードル鑢(四角/粗目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,708円4,708円4,708円4,708円6,645円4,708円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
コーティング長70mm70mm70mm70mm70mm70mm
シャンク部φ3.0mmφ3.0mmφ3.0mmφ3.0mmφ3.0mmφ3.0mm
ハンドルEA826VM-0(別売)EA826VM-0(別売)EA826VM-0(別売)EA826VM-0(別売)EA826VM-0(別売)EA826VM-0(別売)
形状半丸(5.4×1.9mm)コバ丸(5.1×1.5mm)三角(3.9mm)楕円(4.7×2.2mm)菱形(5.1×2.3mm)四角(2.5mm)
全長140mm140mm140mm140mm140mm140mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました