ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)

185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸) EA826SC-5E
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・形状…丸・ヤスリ最大幅…直径3.6mm・刃長…60mm・全長…185mm・粒度…#150...

詳細を確認

型番:

EA826SC-5E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA826SC-5Eの仕様・寸法情報

ヤスリ最大幅
φ3.6mm
コーティング長
60mm
形状
丸
全長
185mm
粒度
#150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA826SC-5E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,340円
( 3,674円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状…丸
・ヤスリ最大幅…直径3.6mm
・刃長…60mm
・全長…185mm
・粒度…#150
・JAN:4548745400960

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)の型番EA826SC-5Eのページです。 型番EA826SC-5Eに関する仕様情報を記載しております。
185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,340円3,755円2,792円3,755円2,460円2,129円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ヤスリ最大幅φ3.6mm3.3mmφ2.9mm4mm--
コーティング長60mm60mm50mm50mm50mm40mm
形状丸角丸平丸丸
全長185mm185mm170mm170mm140mm140mm
粒度#150#150#150#150#150#150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました