ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)

185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角) EA826SC-5D
通常単価(税別)
3,755円
税込単価
4,131円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・形状…角・ヤスリ最大幅…3.3mm・刃長…60mm・全長…185mm・粒度…#150・J...

詳細を確認

型番:

EA826SC-5D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA826SC-5Dの仕様・寸法情報

ヤスリ最大幅
3.3mm
コーティング長
60mm
形状
角
全長
185mm
粒度
#150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA826SC-5D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,755円
( 4,131円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状…角
・ヤスリ最大幅…3.3mm
・刃長…60mm
・全長…185mm
・粒度…#150
・JAN:4548745400953

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)の型番EA826SC-5Dのページです。 型番EA826SC-5Dに関する仕様情報を記載しております。
185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
185mm/#150 ダイヤモンドやすり(角)
185mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・角)
180mm ダイヤモンドやすり(精密・角)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,755円3,340円2,792円3,755円2,377円3,124円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ヤスリ最大幅3.3mmφ3.6mmφ2.9mm4mm--
コーティング長60mm60mm50mm50mm40mm60mm
形状角丸丸平角角
全長185mm185mm170mm170mm140mm180mm
粒度#150#150#150#150#150#150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました