ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)

140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸) EA826NH-60
通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…140mm・粒度…#600・形状…丸・刃幅…5.7mm・刃厚…1.7mm・刃長…5...

詳細を確認

型番:

EA826NH-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA826NH-60の仕様・寸法情報

コーティング長
50mm
刃厚
1.7mm
形状
丸
全長
140mm
刃幅
5.7mm
刃材質
SK
粒度
#600
軸径
φ3mm

型番リスト

表示件数
型番
EA826NH-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…140mm
・粒度…#600
・形状…丸
・刃幅…5.7mm
・刃厚…1.7mm
・刃長…50mm
・軸径…直径3mm
・刃材質…SK
・JAN:4548745932607

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)の型番EA826NH-60のページです。 型番EA826NH-60に関する仕様情報を記載しております。
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)
140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,460円2,709円3,340円2,460円2,460円2,709円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
コーティング長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
刃厚1.7mm1.7mm1.5mm1.7mm1.7mm1.7mm
形状丸半丸平丸丸半丸
全長140mm140mm140mm140mm140mm140mm
刃幅5.7mm5.7mm6.3mm5.7mm5.7mm5.7mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました