ツール用品技術窓口

確定しました

140mm ダイヤモンドやすり(精密・平)

140mm ダイヤモンドやすり(精密・平) EA826NA-12A
通常単価(税別)
2,709円
税込単価
2,980円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・形状…平・幅…5.4mm・刃長…40mm・全長…140mm・粒度…#150・軸径…直径2...

詳細を確認

型番:

EA826NA-12A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA826NA-12Aの仕様・寸法情報

コーティング長
40mm
形状
平
全長
140mm
幅
5.4mm
粒度
#150
軸径
φ2.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA826NA-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,709円
( 2,980円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状…平
・幅…5.4mm
・刃長…40mm
・全長…140mm
・粒度…#150
・軸径…直径2.0mm
・JAN:4548745400779

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm ダイヤモンドやすり(精密・平)の型番EA826NA-12Aのページです。 型番EA826NA-12Aに関する仕様情報を記載しております。
140mm ダイヤモンドやすり(精密・平)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm ダイヤモンドやすり(精密・平)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・角)
180mm ダイヤモンドやすり(精密・平)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,709円2,460円2,129円2,377円4,252円2,626円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
コーティング長40mm50mm40mm40mm60mm50mm
形状平丸丸角平三角
全長140mm140mm140mm140mm180mm140mm
幅5.4mmφ3.0mmφ2.5mm2.0mm7.2mm3.7mm
粒度#150#150#150#150#150#150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました