ツール用品技術窓口

確定しました

140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角)

140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角) EA826NA-10C
通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・形状…三角・幅…3.7mm・刃長…50mm・全長…140mm・粒度…#150・軸径…直径...

詳細を確認

型番:

EA826NA-10C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA826NA-10Cの仕様・寸法情報

コーティング長
50mm
形状
三角
全長
140mm
刃長
50mm
幅
3.7mm
粒度
#150
軸径
φ3.0mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA826NA-10C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状…三角
・幅…3.7mm
・刃長…50mm
・全長…140mm
・粒度…#150
・軸径…直径3.0mm
・JAN:4548745400748

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角)の型番EA826NA-10Cのページです。 型番EA826NA-10Cに関する仕様情報を記載しております。
140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm ダイヤモンドやすり(精密・三角)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・丸)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・平)
140mm ダイヤモンドやすり(精密・角)
180mm ダイヤモンドやすり(精密・平)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,626円2,460円2,129円2,709円2,377円4,252円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
コーティング長50mm50mm40mm40mm40mm60mm
形状三角丸丸平角平
全長140mm140mm140mm140mm140mm180mm
刃長50mm50mm----
幅3.7mmφ3.0mmφ2.5mm5.4mm2.0mm7.2mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました