17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
新型スパナセット(ホルダ付)
TONE
  • <
  • >
10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) EA825GB-2

10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

通常単価(税別)
9,982円
税込単価
10,980円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS・用途…薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など・コードレスドライバードリル...

詳細を確認
  • 用途
    薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
  • サイズ
    10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm
  • 材質
    HSS
  • 溝数
    2本
  • 全長
    84mm
  • ドリル長
    55mm
  • 六角シャンク
    1/4”

型番:

EA825GB-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA825GB-2の仕様・寸法情報

用途
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
サイズ
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm
材質
HSS
溝数
2本
全長
84mm
ドリル長
55mm
六角シャンク
1/4”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA825GB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,982円
( 10,980円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS
・用途…薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
・コードレスドライバードリルで使用できます。
・六角シャンク…1/4"
・溝数…2本
・サイズ…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm
・全長…84mm
・ドリル長…55mm
・JAN:4518340519114

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)の型番EA825GB-2のページです。 型番EA825GB-2に関する仕様情報を記載しております。
10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
20.5x41mm/1/4"Hex カウンターシンク
10.4x34mm/1/4"Hex カウンターシンク
12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク
8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,982円7,980円4,551円3,432円3,764円2,967円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材などバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけに
サイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm4・5・6・7・8・9・10・11・12mm----
材質HSSHSSHSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)
溝数2本2本3溝3溝3溝3溝
全長84mm81mm41mm34mm35mm31mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました