17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) EA825GB-1

4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

通常単価(税別)
7,980円
税込単価
8,778円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS・用途…薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など・コードレスドライバードリル...

詳細を確認
  • 用途
    薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
  • サイズ
    4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
  • 材質
    HSS
  • 溝数
    2本
  • 全長
    81mm
  • ドリル長
    51mm
  • 六角シャンク
    1/4”

型番:

EA825GB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA825GB-1の仕様・寸法情報

用途
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
サイズ
4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
材質
HSS
溝数
2本
全長
81mm
ドリル長
51mm
六角シャンク
1/4”
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA825GB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,980円
( 8,778円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS
・用途…薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など
・コードレスドライバードリルで使用できます。
・六角シャンク…1/4"
・溝数…2本
・サイズ…4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
・全長…81mm
・ドリル長…51mm
・JAN:4518340519107

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)の型番EA825GB-1のページです。 型番EA825GB-1に関する仕様情報を記載しております。
4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク
10.4x34mm/1/4"Hex カウンターシンク
8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク
16.5x40mm/1/4"Hex カウンターシンク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,980円9,982円3,764円3,432円2,967円4,087円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材などバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけにバリとり、面取り、穴あけに
サイズ4・5・6・7・8・9・10・11・12mm10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20mm----
材質HSSHSSHSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)HSS(ハイス)
溝数2本2本3溝3溝3溝3溝
全長81mm84mm35mm34mm31mm40mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました