17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸) EA824WH

6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸)

通常単価(税別)
3,013円
税込単価
3,314円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】<セット内容>3本組セットサイズ…6・9・12mm各1本入り・材質…工具鋼・用途…充電式イ...

詳細を確認
  • 用途
    充電式インパクトドライバー対応
  • 材質
    工具鋼
  • 全長
    90~100mm
  • 刃長
    50~60mm
  • 適正回転数
    2500rpm以下
  • 六角シャンク
    6.35mm

型番:

EA824WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824WHの仕様・寸法情報

用途
充電式インパクトドライバー対応
材質
工具鋼
全長
90~100mm
刃長
50~60mm
適正回転数
2500rpm以下
六角シャンク
6.35mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA824WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,013円
( 3,314円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>3本組セット
サイズ…6・9・12mm各1本入り
・材質…工具鋼
・用途…充電式インパクトドライバー対応
・適正回転数…2500rpm以下
・六角シャンク…6.35mm
・全長…90/100mm
・刃長…50/60mm
・JAN:4518340449275

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸)の型番EA824WHのページです。 型番EA824WHに関する仕様情報を記載しております。
6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸)
3.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
2.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
4.6x116mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
3.4x103mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
4.1x113mm ドリルビット(Co Hss/六角軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,013円1,097円1,021円2,284円1,539円2,015円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途充電式インパクトドライバー対応鉄・ステンレス・アルミなどに鉄・ステンレス・アルミなどにステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチックステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチックステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック
材質工具鋼HSS鋼、チタンコーティングHSS鋼、チタンコーティングCo-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
全長90~100mm57mm51mm116mm103mm113mm
刃長50~60mm21mm20mm39mm31mm38mm
適正回転数2500rpm以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました