ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3.2x 71mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)

3.2x 71mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用) EA824NS-3.2
通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ステンレス専用・材質…高合金ハイス(AGコーティング)・刃先径…3.2mm・全長…...

詳細を確認

型番:

EA824NS-3.2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824NS-3.2の仕様・寸法情報

シャンク径
4mm
入数
1本入り
全長
71mm
刃先径
3.2mm
材質
高合金ハイス(AGコーティング)
溝長
36mm
用途
ステンレス専用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA824NS-3.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287円
( 1,416円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ステンレス専用
・材質…高合金ハイス(AGコーティング)
・刃先径…3.2mm
・全長…71mm
・溝長…36mm
・シャンク径…4mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340283152

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.2x 71mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)の型番EA824NS-3.2のページです。 型番EA824NS-3.2に関する仕様情報を記載しております。
3.2x 71mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.2x 71mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
2.3x 56mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
1.2x 50mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
1.3x 50mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
2.8x 64mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
3.0x 64mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,287円1,287円1,244円1,157円1,253円1,096円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク径4mm3mm3mm3mm3mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長71mm56mm50mm50mm64mm64mm
刃先径3.2mm2.3mm1.2mm1.3mm2.8mm3.0mm
材質高合金ハイス(AGコーティング)高合金ハイス(AGコーティング)高合金ハイス(AGコーティング)高合金ハイス(AGコーティング)高合金ハイス(AGコーティング)高合金ハイス(AGコーティング)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました