ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング

1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング EA824NL-1.0
通常単価(税別)
3,728円
税込単価
4,101円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…コバルトハイス・用途…一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼・刃先径…1.0mm...

詳細を確認

型番:

EA824NL-1.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824NL-1.0の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
100mm
刃先径
1.0mm
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
溝長
40mm
用途
一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼

型番リスト

表示件数
型番
EA824NL-1.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,728円
( 4,101円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…コバルトハイス
・用途…一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼
・刃先径…1.0mm
・全長…100mm
・溝長…40mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340274525

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロングの型番EA824NL-1.0のページです。 型番EA824NL-1.0に関する仕様情報を記載しております。
1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
3.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
1.5x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
1.6x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
1.9x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,728円2,860円3,667円3,493円3,013円3,013円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長100mm-100mm100mm100mm100mm
刃先径1.0mm-3.0mm1.5mm1.6mm1.9mm
材質Co-HSS(コバルトハイス)-Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
溝長40mm-50mm40mm40mm40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました