ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

9.8x130mm ドリルビット(Co HSS)

9.8x130mm ドリルビット(Co HSS) EA824NK-9.8
通常単価(税別)
4,404円
税込単価
4,844円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…コバルトハイス鋼・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用・刃先径…9.8mm・全長…130mm・...

詳細を確認

型番:

EA824NK-9.8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824NK-9.8の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
130mm
刃先径
9.8mm
材質
コバルトハイス鋼
溝長
67mm
用途
厚み≦5Dの鉄鋼用

型番リスト

表示件数
型番
EA824NK-9.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,404円
( 4,844円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…コバルトハイス鋼
・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用
・刃先径…9.8mm
・全長…130mm
・溝長…67mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340272194

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.8x130mm ドリルビット(Co HSS)の型番EA824NK-9.8のページです。 型番EA824NK-9.8に関する仕様情報を記載しております。
9.8x130mm ドリルビット(Co HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.8x130mm ドリルビット(Co HSS)
9.9x130mm ドリルビット(Co HSS)
9.7x130mm ドリルビット(Co HSS)
9.9x130mm ドリルビット(HSS)
9.7x130mm ドリルビット(HSS)
4.9x 92mm ドリルビット(Co HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,404円4,751円4,404円3,329円2,996円1,400円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長130mm130mm130mm130mm130mm92mm
刃先径9.8mm9.9mm9.7mm9.9mm9.7mm4.9mm
材質コバルトハイス鋼コバルトハイス鋼コバルトハイス鋼HSS(ハイス)HSS(ハイス)コバルトハイス鋼
溝長67mm67mm67mm95mm95mm43mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました