ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

4.3x 83mm ドリルビット(Co HSS)

4.3x 83mm ドリルビット(Co HSS) EA824NK-4.3
通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…コバルトハイス鋼・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用・刃先径…4.3mm・全長…83mm・溝...

詳細を確認

型番:

EA824NK-4.3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824NK-4.3の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
83mm
刃先径
4.3mm
材質
コバルトハイス鋼
溝長
38mm
用途
厚み≦5Dの鉄鋼用

型番リスト

表示件数
型番
EA824NK-4.3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…コバルトハイス鋼
・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用
・刃先径…4.3mm
・全長…83mm
・溝長…38mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340281677

商品担当おすすめ

  • 3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS) 画像

    エスコ

    3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)

    【商品仕様】材質…コバルトハイス鋼。用途…厚み≦5Dの鉄鋼用。刃先径…3.2mm。全長…71mm。溝長…29.5mm。入数…1本入り。JAN:4518340280328

  • 1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング 画像

    エスコ

    1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング

    【商品仕様】材質…コバルトハイス。用途…一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼。刃先径…1.0mm。全長…100mm。溝長…40mm。入数…1本入り。JAN:4518340274525

  • 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド) 画像

    エスコ

    0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)

    【商品仕様】刃先径…0.3mm。全長…19mm。溝長…1.5mm。先端角…118°。ねじれ角…30°。刃数…2枚。用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他。被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。入数は1本入りです。JAN:4518340582088

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.3x 83mm ドリルビット(Co HSS)の型番EA824NK-4.3のページです。 型番EA824NK-4.3に関する仕様情報を記載しております。
4.3x 83mm ドリルビット(Co HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.3x 83mm ドリルビット(Co HSS)
4.2x 83mm ドリルビット(Co HSS)
4.0x 83mm ドリルビット(Co HSS)
4.2x 83mm ドリルビット(HSS)
4.2x 83mm ドリルビット(シンニング付・HSS)
3.4x 73mm ドリルビット(Co HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,218円1,136円1,002円850円875円1,002円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長83mm83mm83mm83mm83mm73mm
刃先径4.3mm4.2mm4.0mm4.2mm4.2mm3.4mm
材質コバルトハイス鋼コバルトハイス鋼コバルトハイス鋼HSS(ハイス)HSS(ハイス)コバルトハイス鋼
溝長38mm38mm38mm54mm54mm31.5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました