ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)

3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS) EA824NK-3.2
通常単価(税別)
937円
税込単価
1,031円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…コバルトハイス鋼・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用・刃先径…3.2mm・全長…71mm・溝...

詳細を確認

型番:

EA824NK-3.2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824NK-3.2の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
71mm
刃先径
3.2mm
材質
コバルトハイス鋼
溝長
29.5mm
用途
厚み≦5Dの鉄鋼用

型番リスト

表示件数
型番
EA824NK-3.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937円
( 1,031円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…コバルトハイス鋼
・用途…厚み≦5Dの鉄鋼用
・刃先径…3.2mm
・全長…71mm
・溝長…29.5mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340280328

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)の型番EA824NK-3.2のページです。 型番EA824NK-3.2に関する仕様情報を記載しております。
3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)
3.0x 71mm ドリルビット(HSS/2本)
3.0x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)
3.2x 71mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
3.3x 73mm ドリルビット(Co HSS)
2.2x 58mm ドリルビット(Co HSS)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格937円962円996円1,287円937円958円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数1本入り2本入り2本入り1本入り1本入り1本入り
全長71mm71mm71mm71mm73mm58mm
刃先径3.2mm3.0mm3.0mm3.2mm3.3mm2.2mm
材質コバルトハイス鋼HSS(ハイス)HSS(ハイス)高合金ハイス(AGコーティング)コバルトハイス鋼コバルトハイス鋼
溝長29.5mm42mm42mm36mm31.5mm23mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました