ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1.1x 36mm ドリルビット(TiN coat HSS)

1.1x 36mm ドリルビット(TiN coat HSS) EA824NJ-1.1
通常単価(税別)
1,062円
税込単価
1,168円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・TiNコーティング・用途…厚み≦13Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、...

詳細を確認

型番:

EA824NJ-1.1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA824NJ-1.1の仕様・寸法情報

入数
1本入り
全長
36mm
刃先径
1.1mm
材質
HSS(ハイス)
溝長
14mm
用途
厚み≦13Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼

型番リスト

表示件数
型番
EA824NJ-1.1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062円
( 1,168円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・TiNコーティング
・用途…厚み≦13Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
・刃先径…1.1mm
・全長…36mm
・溝長…14mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340275058

商品担当おすすめ

  • 3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS) 画像

    エスコ

    3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)

    【商品仕様】材質…コバルトハイス鋼。用途…厚み≦5Dの鉄鋼用。刃先径…3.2mm。全長…71mm。溝長…29.5mm。入数…1本入り。JAN:4518340280328

  • 1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング 画像

    エスコ

    1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング

    【商品仕様】材質…コバルトハイス。用途…一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼。刃先径…1.0mm。全長…100mm。溝長…40mm。入数…1本入り。JAN:4518340274525

  • 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド) 画像

    エスコ

    0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)

    【商品仕様】刃先径…0.3mm。全長…19mm。溝長…1.5mm。先端角…118°。ねじれ角…30°。刃数…2枚。用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他。被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。入数は1本入りです。JAN:4518340582088

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.1x 36mm ドリルビット(TiN coat HSS)の型番EA824NJ-1.1のページです。 型番EA824NJ-1.1に関する仕様情報を記載しております。
1.1x 36mm ドリルビット(TiN coat HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.1x 36mm ドリルビット(TiN coat HSS)
1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)
8.1x117mm ドリルビット(TiN coat HSS)
1.5x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,062円2,860円1,062円3,701円3,493円3,728円
通常出荷日3日目4日目1日目3日目3日目3日目
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
全長36mm-40mm117mm100mm100mm
刃先径1.1mm-1.5mm8.1mm1.5mm1.0mm
材質HSS(ハイス)-HSS(ハイス)HSS(ハイス)Co-HSS(コバルトハイス)Co-HSS(コバルトハイス)
溝長14mm-18mm75mm40mm40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました